Spécial travaux de précision / surfaces finies, pour tours automatiques 4FESW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4FESW030-030-04
4FESW035-035-04
4FESW040-040-04
4FESW050-050-06
4FESW060-060-06
4FESW070-070-07
4FESW080-080-07
4FESW080-080-08
4FESW100-080-07
4FESW100-080-10
4FESW120-080-10
4FESW120-080-12
4FESW130-080-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

33.80 €

1 Disponible 9 jours 3340-0.020

37.91 €

1 Disponible 9 jours 3.53.540-0.020

37.91 €

1 Disponible 9 jours 4440-0.020

39.96 €

1 Disponible 9 jours 5560-0.020

42.02 €

1 Disponible 9 jours 6660-0.020

69.51 €

1 Disponible 9 jours 7770-0.025

78.77 €

1 Disponible 9 jours 8870-0.025

68.53 €

1 Disponible 9 jours 8880-0.025

104.22 €

1 Disponible 9 jours 10870-0.025

100.82 €

1 Disponible 8 jours 108100-0.025

132.21 €

1 6 jours 128100-0.025

120.49 €

1 Disponible 9 jours 128120-0.030

110.62 €

1 Disponible 9 jours 138130-0.030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Overall Length (L)(mm) 45 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure
Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 35
Coating Details Mega-Coat

Assistance technique