• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise Axel, type haute efficacité 3-D, 3ZFKM (type moyen)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3ZFKM030-060-06
3ZFKM030-080-06
3ZFKM040-080-06
3ZFKM040-120-06
3ZFKM050-100-06
3ZFKM050-130-06
3ZFKM060-130-06
3ZFKM070-160-08
3ZFKM080-190-08
3ZFKM100-220-10
3ZFKM120-260-12
3ZFKM160-350-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

57.16 €

1 Disponible 6 jours 366500-0.0153.26.5

55.66 €

1 Disponible 6 jours 386500-0.0153.28.6

59.66 €

1 Disponible 6 jours 486500-0.0154.28.6

58.17 €

1 Disponible 6 jours 4126500-0.0154.213.0

63.87 €

1 Disponible 6 jours 5106500-0.0155.210.8

62.37 €

1 Disponible 6 jours 5136500-0.0155.214.0

66.45 €

1 Disponible 6 jours 6136500-0.02--

85.03 €

1 Disponible 6 jours 7168600-0.027.217.3

85.03 €

1 Disponible 6 jours 819860-0.005-0.025--

99.42 €

1 6 jours 10221070-0.005-0.025--

100.73 €

1 6 jours 12261275-0.01-0.03--

213.07 €

1 6 jours 16351690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Coating Details Mega-Coat

Assistance technique