• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise Axel, type haute efficacité d'avance, 4MFK (type carré)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4MFK030-045
4MFK030-080
4MFK030-120
4MFK040-060
4MFK040-110
4MFK040-120
4MFK040-160
4MFK050-075
4MFK050-130
4MFK050-200
4MFK060-090
4MFK060-130
4MFK060-150
4MFK060-220
4MFK070-105
4MFK070-160
4MFK070-250
4MFK080-120
4MFK080-190
4MFK080-200
4MFK080-280
4MFK090-135
4MFK090-205
4MFK100-150
4MFK100-220
4MFK100-250
4MFK100-330
4MFK120-180
4MFK120-260
4MFK120-360
4MFK160-240
4MFK160-350
4MFK160-480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Blade length type Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

55.66 €

1 Disponible 6 jours 34.56600-0.015S3.155.4

55.66 €

1 Disponible 6 jours 386600-0.015M3.159.6

64.16 €

1 Disponible 6 jours 3126600-0.015L3.1514.4

58.17 €

1 Disponible 6 jours 466600-0.015S4.27.2

58.17 €

1 Disponible 6 jours 4116600-0.015M4.213.2

58.17 €

1 Disponible 6 jours 4126600-0.015M(3D)4.214.4

66.56 €

1 Disponible 6 jours 4166600-0.015L4.219.2

62.37 €

1 Disponible 6 jours 57.56600-0.015S5.29.0

62.37 €

1 Disponible 6 jours 5136600-0.015M5.215.6

71.74 €

1 Disponible 6 jours 5206600-0.015L5.224

64.95 €

1 Disponible 6 jours 696600-0.020S--

64.95 €

1 Disponible 6 jours 6136600-0.020M--

64.95 €

1 Disponible 6 jours 6156600-0.020M(2.5D)--

74.26 €

1 Disponible 6 jours 6226600-0.020L--

93.71 €

1 6 jours 710.58700-0.020S7.212.6

93.71 €

1 6 jours 7168700-0.020M7.219.2

108.09 €

1 6 jours 7258700-0.020L7.230.0

93.71 €

1 6 jours 812870-0.005-0.025S--

93.71 €

1 6 jours 819870-0.005-0.025M--

93.71 €

1 6 jours 820870-0.005-0.025M(2.5D)--

108.09 €

1 6 jours 828870-0.005-0.025L--

102.21 €

1 6 jours 913.51080-0.005-0.025S9.216.2

102.21 €

1 6 jours 920.51080-0.005-0.025M9.224.6

110.61 €

1 6 jours 10151080-0.005-0.025S--

110.61 €

1 6 jours 10221080-0.005-0.025M--

110.61 €

1 6 jours 10251080-0.005-0.025M(2.5D)--

89.07 €

1 6 jours 10331080-0.005-0.025L--

112.73 €

1 6 jours 121812100-0.010-0.030S--

112.73 €

1 6 jours 122612100-0.010-0.030M--

129.82 €

1 6 jours 123612100-0.010-0.030L--

236.67 €

1 6 jours 162416110-0.010-0.030S--

236.67 €

1 6 jours 163516110-0.010-0.030M--

272.11 €

1 6 jours 164816110-0.010-0.030L--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Torsional Angle(°) 42~44 Coating Details MEGACOAT NANO

Assistance technique