Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Corner R | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.2 | 3.15 | 9.6 | |
83.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.3 | 3.15 | 9.6 | |
83.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.5 | 3.15 | 9.6 | |
90.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.2 | 4.2 | 13.2 | |
90.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.3 | 4.2 | 13.2 | |
91.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.5 | 4.2 | 13.2 | |
90.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 60 | 0-0.015 | 1.0 | 4.2 | 13.2 | |
94.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.2 | 5.2 | 15.6 | |
94.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.3 | 5.2 | 15.6 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | 0.5 | 5.2 | 15.6 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | 1.0 | 5.2 | 15.6 | |
97.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 0-0.020 | 0.3 | - | - | |
98.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 0-0.020 | 0.5 | - | - | |
97.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 0-0.020 | 1.0 | - | - | |
97.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 0-0.020 | 1.5 | - | - | |
103.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 0.3 | - | - | |
104.21 € | 1 | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 0.5 | - | - | ||
103.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 1.0 | - | - | |
103.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 1.5 | - | - | |
108.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 2.0 | - | - | |
103.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | 3.0 | - | - | |
99.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | 0.3 | - | - | ||
119.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | 0.5 | - | - | |
119.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | 1.0 | - | - | |
119.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | 1.5 | - | - | |
119.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | 2.0 | - | - | |
119.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | 3.0 | - | - | |
157.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | 0.5 | - | - | |
157.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | 1.0 | - | - | |
157.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | 1.5 | - | - | |
157.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | 2.0 | - | - | |
157.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | 3.0 | - | - | |
321.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | 1.0 | - | - | |
321.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | 1.5 | - | - | |
321.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | 2.0 | - | - | |
321.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | 3.0 | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Torsional Angle(°) | 42~44 | Coating Details | MEGACOAT NANO |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Corner R
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles