• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour aluminium et alliages non ferreux, travaux de finition, découpe de précision, bonne évacuation des débris, 3NFSL (long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3NFSL030-190-06
3NFSL040-190-06
3NFSL050-200-06
3NFSL060-280-06
3NFSL080-300-08
3NFSL100-340-10
3NFSL120-450-12
3NFSL160-560-16
3NFSL200-600-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

75.54 €

10 jours 319663-0.014-0.028

77.70 €

6 jours 419663-0.020-0.038

79.87 €

6 jours 520663-0.020-0.038

87.10 €

10 jours 6286760-0.008

95.04 €

10 jours 8308760-0.009

105.34 €

6 jours 103410890-0.009

147.25 €

6 jours 1245121000-0.011

272.81 €

10 jours 1656161250-0.011

510.01 €

6 jours 2060201250-0.013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminum Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique