• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour aluminium et alliages non ferreux, dégrossissage, 3AESL (long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3AESL060-240-06
3AESL080-280-08
3AESL100-340-10
3AESL120-450-12
3AESL160-560-16
3AESL200-600-20
3AESL250-800-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

74.09 €

10 jours 624676-0.030-0.105

90.81 €

6 jours 828876-0.040-0.130

116.40 €

6 jours 10341089-0.040-0.130

161.80 €

10 jours 124512100-0.050-0.160

308.30 €

6 jours 165616125-0.050-0.160

530.36 €

6 jours 206020125-0.065-0.195

811.82 €

10 jours 258025150-0.065-0.195

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminum Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique