Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2ZDK042 |
2ZDK045 |
2ZDK080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.25 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 20 | 6 | 60 | 0-0.012 | 21 | ||
61.56 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 21 | 6 | 60 | 0-0.012 | 22 | ||
100.42 € | 1 | 6 jours | 8 | 36 | 8 | 70 | 0-0.015 | (36) |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Chanfreinage | Coating Details | MEGACOAT NANO |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles