Pointe de fraisage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNCN1204XNTN-TN100M
SPCN1203XPTR-TN100M
TEKN1603PTTR-PR1225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material Material Selfishly A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ

18.46 €

10 6 jours S (carré)AcierTN100M-12.704.762.02.0-25°

18.46 €

10 6 jours S (carré)AcierTN100MRight-hand12.703.18R1.02.011°11°25°

13.73 €

10 6 jours T (type triangle équilatéral)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéePR1225Right-hand9.5253.18R0.81.020°22°30°

Loading...

  1. 1

Assistance technique