Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | GW25 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
10.27 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 0.8 | PR1225 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
6.66 € | 10 | Disponible | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier | 0.4 | TN100M | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | |
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR1210 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.63 € | 10 |
Jour même
Stock | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 0.8 | PR1225 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
8.05 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier | 0.8 | TN100M | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.0 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.0 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.4 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.4 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.1 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
10.99 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 0.4 | PR1225 | Right-hand | - | 2.8 | 6.3 | 11.0 | - | 3.0 | - | 18° | 15° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.73 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | PR1210 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
14.01 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
9.71 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier | 0.8 | TN100M | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.0 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2.0 | PR1225 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.0 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.4 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2.4 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.1 | CA6535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.52 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.1 | PR1225 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
11.20 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.1 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
11.20 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.0 | PR1535 | Right-hand | - | 4.4 | 9.6 | 17.0 | - | 4.9 | - | 18° | 13° | ||
13.51 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | - | PR1225 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 10.03 | - | 16.7 | 4.76 | - | 13° | 17° | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | Autre | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | - | PR1210 | Right-hand | 0.8 | 2.3 | 5.14 | - | 8.5 | 2.78 | - | 13° | 17° | ||
11.03 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | - | PR1225 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 9.67 | - | 16.7 | 4.76 | - | 13° | 17° | ||
14.67 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1 | CA6535 | - | - | 3.45 | 6.2 | - | 11.9 | 3.96 | - | - | - | ||
14.67 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Fonte | 1 | PR1510 | - | - | 3.45 | 6.2 | - | 11.9 | 3.96 | - | - | - | ||
14.67 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Acier / Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | 1 | PR1525 | - | - | 3.45 | 6.2 | - | 11.9 | 3.96 | - | - | - | ||
14.67 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1 | PR1535 | - | - | 3.45 | 6.2 | - | 11.9 | 3.96 | - | - | - | ||
14.16 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | CA6535 | Right-hand | - | 3.4 | 6.6 | - | 10.9 | 4.0 | 1.7 | - | - | ||
17.09 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Fonte | 0.4 | PR1510 | Right-hand | - | 3.4 | 6.6 | - | 10.9 | 4.0 | 1.7 | - | - | ||
17.09 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Acier / Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | 0.4 | PR1525 | Right-hand | - | 3.4 | 6.6 | - | 10.9 | 4.0 | 1.7 | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Work material
rε(mm)
Material
Selfishly
rε(Z)(mm)
φd(mm)
A(mm)
W(mm)
W(X)(mm)
T(mm)
Z(mm)
α
β
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles