Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSRS15080R-6T |
MSRS15100R-4T |
MSRS15100R-6T |
MSRS15125R-6T |
MSRS15125R-8T |
MSRS15160R-8T |
MSRS15160R-10T |
MSRS15200R-10T |
MSRS15200R-12T |
MSRS15250R-12T |
MSRS15250R-14T |
MSRS15315R-14T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of flutes (sheet) | Drawing | φd (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd3 (mm) | φd4 (mm) | φd5 (mm) | φd6 (mm) | φC (mm) | φC1 (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | a (mm) | b (mm) | Wrench | Clamp screw | Weight (g) | R.R. | Arbor Mounting Bolt | Locater | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.43 € | 1 | 6 jours | 6 | Fig. 1 | 80 | 87 | 25.4 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 50 | 6 | 9.5 | TT-25L | SB-60120TR | 1300 | -9° | HH12×35 | - | ||
488.71 € | 1 | 6 jours | 4 | Figure 2 | 100 | 107 | 31.75 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 50 | 8 | 12.7 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 2000 | -5° | - | MAP-1806 | ||
622.58 € | 1 | 6 jours | 6 | Figure 2 | 100 | 107 | 31.75 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 50 | 8 | 12.7 | TT-25L | SB-60120TR | 1900 | -5° | - | - | ||
850.16 € | 1 | 6 jours | 6 | Figure 2 | 125 | 132 | 38.1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 60 | 10 | 15.9 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 3600 | -5° | - | MAP-1806 | ||
963.95 € | 1 | 6 jours | 8 | Figure 2 | 125 | 132 | 38.1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 60 | 10 | 15.9 | TT-25L | SB-60120TR | 3500 | -5° | - | - | ||
1,137.98 € | 1 | 6 jours | 8 | Figure 2 | 160 | 167 | 50.8 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 60 | 11 | 19.0 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 5000 | -5° | - | MAP-1806 | ||
1,211.86 € | 1 | 6 jours | 10 | Figure 2 | 160 | 167 | 50.8 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 60 | 11 | 19.0 | TT-25L | SB-60120TR | 4900 | -5° | - | - | ||
1,261.69 € | 1 | 6 jours | 10 | Figure 3 | 200 | 207 | 47.625 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 14 | 25.4 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 7700 | -5° | - | MAP-1806 | ||
1,397.92 € | 1 | 6 jours | 12 | Figure 3 | 200 | 207 | 47.625 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 14 | 25.4 | TT-25L | SB-60120TR | 7600 | -5° | - | - | ||
1,534.15 € | 1 | 6 jours | 12 | Figure 3 | 250 | 257 | 47.625 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 14 | 25.4 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 12000 | -5° | - | MAP-1806 | ||
1,634.83 € | 1 | 6 jours | 14 | Figure 3 | 250 | 257 | 47.625 | - | - | 18 | 26 | - | - | 101.6 | - | 38 | 32 | 60 | 14 | 25.4 | TT-25L | SB-60120TR | 11900 | -5° | - | - | ||
2,055.36 € | 1 | 6 jours | 14 | Figure 4 | 315 | 322 | 47.625 | - | - | 18 | 26 | 22 | 32 | 101.6 | 177.8 | 38 | 25 | 60 | 14 | 25.4 | TT-25L/DT-15 | SB-60120TR/SB-40140TR | 17000 | -5° | - | MAP-1806 |
Loading...
Machining Application | Rabot | A.R. | +9° | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 12 | Seizure Inhibitor | MP-1 |
Configurer
Propriétés de base
Number of flutes(sheet)
Drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles