Fraise type MFWN90 (avec trous de liquide de refroidissement sur la lame en bout)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFWN90050R-S32-3T
MFWN90063R-S32-4T
MFWN90080R-S32-5T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Scooping Angle (°) R.R.

256.69 €

1 6 jours 503-12°

304.48 €

1 6 jours 634-10°

341.26 €

1 6 jours 805-9°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Vertical Overall Length(mm) 110 Shank diameter (d)(mm) 32
S(mm) 8 l(mm) 30 Wrench TT-15
Clamp screw SB-50140TR Seizure Inhibitor MP-1 Coolant Hole Available
Rake Angle (°) A.R. (MAX) +13°

Assistance technique