Fraise type MEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MEC10-S10-11
MEC25-S23-210-11T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Drawing l
(mm)
Clamp screw Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Coolant Hole Rake Angle (°) A.R. (MAX) Scooping Angle (°) R.R.

173.64 €

1 6 jours 1080101Fig. 117SB-2545TR54,800NA+10°-24°

296.91 €

1 6 jours 25210232Figure 532SB-2555TRG37,500Available+21°-10°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure S(mm) 10 Wrench DTM-8

Assistance technique