Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MECX032R-07-8T-M |
MECX040R-07-10T-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | a (mm) | b (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.78 € | 1 | 6 jours | 8 | 32 | 30 | 16 | 14 | 8.5 | 20 | 5.5 | 8.5 | 33,600 | 150 | -8.9° | ||
492.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 38 | 22 | 18 | 12 | 22 | 6.3 | 10.4 | 30,500 | 250 | -8.4° |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | H(mm) | 40 | S(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench | DTM-6 | Clamp screw | SB-2042TRG | Coolant Hole | Available |
Rake Angle (°) A.R. (MAX) | +7° |
Configurer
Propriétés de base
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles