Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MECH025-S25-11-4-2T |
MECH032-S32-11-5-2T |
MECH032-S32-11-5-4T |
MECH040-S32-17-4-2T |
MECH050-S42-11-7-4T |
MECH050-S42-11-7-6T |
MECH050-S42-17-5-4T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Machining Application | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Number of Steps | Blade rows | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.39 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral / Rainure | 25 | 120 | 25 | 8 | 37 | 46 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 4 | 2 | +21° | -10° | ||
478.36 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral / Rainure | 32 | 140 | 32 | 10 | 46 | 55 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 5 | 2 | +23° | -9° | ||
618.94 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral | 32 | 140 | 32 | 20 | 46 | 55 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 5 | 4 | +23° | -9° | ||
743.07 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral / Rainure | 40 | 160 | 32 | 8 | 59 | 73 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 4 | 2 | +19° | -7° | ||
1,044.27 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral | 50 | 172 | 42 | 28 | 64 | 75 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 7 | 4 | +23° | -7° | ||
1,405.71 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral | 50 | 172 | 42 | 42 | 64 | 75 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 7 | 6 | +23° | -7° | ||
1,265.14 € | 1 | 6 jours | Rabot / Latéral | 50 | 185 | 42 | 20 | 74 | 88 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 5 | 4 | +19° | -6° |
Loading...
Seizure Inhibitor | MP-1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Machining Application
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles