Fraise type DMC-SX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DMC316SXT
DMC320SX
DMC320SX-200
DMC325SX
DMC325SX-220
DMC332SX
DMC332SX-250
DMC340SX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
l
(mm)
Clamp set Clamp screw Scooping Angle (°) R.R.

112.68 €

1 6 jours 169016130-SB-4060TR-3°

129.70 €

1 6 jours 2011020130CPS-2TRSB-4065TR-3°

166.83 €

1 6 jours 2020020150-SB-4065TR-3°

212.46 €

1 6 jours 2512025240CPS-2TRSB-4065TR-2°

260.69 €

1 6 jours 2522025260-SB-4065TR-2°

230.71 €

1 6 jours 3213032240CPS-2TRSB-4065TR

286.08 €

1 6 jours 3225032280-SB-4065TR

244.11 €

1 6 jours 4015032240CPS-2TRSB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure S(mm) 14.0 Wrench FT-15
Scooping Angle (°) A.R. +3°

Assistance technique