Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MEY32-S32
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Vertical | Blade diameter D(mm) | 32 | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 32 | Number of flutes(sheet) | 4 | S(mm) | 36 |
S1(mm) | 9.5 | l(mm) | 50 | Wrench | DT-15 |
Clamp screw | SB-4070TRG | Seizure Inhibitor | MP-1 | Blade rows | 2 |
Scooping Angle (°) A.R. | +13° | Scooping Angle (°) R.R. | -9° |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise 3D type MEY, le numéro d'article est le suivant: MEY32-S32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MEY32-S32.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles