Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | A (mm) | a (mm) | Wrench | Compatible Holder | Compatible Tip | Blade width W (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Groove Depth T (mm) | φd(H7) (mm) | A1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.97 € | 1 | 6 jours | - | 32 | 16 | 3 | - | 4.1 | - | MSTA 63N16-5T/MSTA63N22-7T | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
121.97 € | 1 | 6 jours | - | 32 | 16 | 4 | - | 4.1 | - | MSTA 63N30-4T/MSTA63N40-4T | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
126.77 € | 1 | 6 jours | - | 38 | 16 | 4 | - | 4.1 | - | MSTA 80N○○-○T | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
136.35 € | 1 | 6 jours | - | 46 | 22 | 5 | - | 6.1 | - | MSTA 100N○○-○T | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
101.96 € | 1 | 6 jours | - | 55 | 32 | 6 | - | 8.1 | - | MSTA 125N○○-○○T | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
111.99 € | 1 | 6 jours | - | 80 | 40 | 12 | - | 10.1 | - | MSTA 160N○○-○○T | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
602.50 € | 1 | 6 jours | 5 | 63 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 1.6 | 5,100 | 30 | 15 | 16 | - | ||
602.50 € | 1 | 6 jours | 5 | 63 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 2.2 | 5,100 | 30 | 15 | 16 | - | ||
572.69 € | 1 | 6 jours | 4 | 63 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 3.05 | 5,100 | 50 | 15 | 16 | - | ||
557.42 € | 1 | 6 jours | 4 | 63 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 4.05 | 5,100 | 60 | 15 | 16 | - | ||
656.06 € | 1 | 6 jours | 7 | 80 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 1.6 | 4,000 | 40 | 21 | 16 | - | ||
656.06 € | 1 | 6 jours | 7 | 80 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 2.2 | 4,000 | 50 | 21 | 16 | - | ||
622.58 € | 1 | 6 jours | 6 | 80 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 3.05 | 4,000 | 80 | 21 | 16 | - | ||
622.58 € | 1 | 6 jours | 6 | 80 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 4.05 | 4,000 | 100 | 21 | 16 | - | ||
702.91 € | 1 | 6 jours | 9 | 100 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 1.6 | 3,200 | 70 | 27 | 22 | - | ||
702.91 € | 1 | 6 jours | 9 | 100 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 2.2 | 3,200 | 80 | 27 | 22 | - | ||
702.91 € | 1 | 6 jours | 9 | 100 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 3.05 | 3,200 | 130 | 27 | 22 | - | ||
702.91 € | 1 | 6 jours | 9 | 100 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 4.05 | 3,200 | 150 | 27 | 22 | - | ||
776.53 € | 1 | 6 jours | 11 | 125 | - | - | 1.3 | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 1.6 | 2,600 | 100 | 35 | 32 | - | ||
689.04 € | 1 | 6 jours | 11 | 125 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 2.2 | 2,600 | 120 | 35 | 32 | - | ||
755.82 € | 1 | 6 jours | 11 | 125 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 3.05 | 2,600 | 200 | 35 | 32 | - | ||
776.53 € | 1 | 6 jours | 11 | 125 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 4.05 | 2,600 | 250 | 35 | 32 | - | ||
910.39 € | 1 | 6 jours | 14 | 160 | - | - | 1.8 | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 2.2 | 2,000 | 300 | 40 | 40 | - | ||
910.39 € | 1 | 6 jours | 14 | 160 | - | - | 2.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 3.05 | 2,000 | 350 | 40 | 40 | - | ||
910.39 € | 1 | 6 jours | 14 | 160 | - | - | 3.4 | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 4.05 | 2,000 | 400 | 40 | 40 | - |
Loading...
Machining Application | Rainure | Machining Application Details | Groove / Cut |
---|
Configurer
Propriétés de base
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles