Fraiser à rainurer, installation verticale, spécification avec bossage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSTC100SN1416-10-3T
MSTC125SN1416-10-4T
MSTC125SN1618-10-4T
MSTC125SN1820-12-4T
MSTC125SN2123-12-4T
MSTC160SN1618-10-5T
MSTC160SN1820-12-5T
MSTC160SN2123-12-5T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of flutes
(sheet)
Selfishly φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φA
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Blade width W (min)
(mm)
Blade width W (max)
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) Groove Depth T (mm) Effective rows of blade φd(H7)
(mm)

1,892.81 €

1 9 jours 6Right-hand1002014482450.8712.4141617,250100024.4327

2,483.32 €

1 9 jours 8Left-hand1252718582650.8814.4141615,450160031.9432

2,483.32 €

1 9 jours 8Left-hand1252718582650.8814.4161815,450170031.9432

2,483.32 €

1 9 jours 8Left-hand1252718582651.0814.41820.710,350160031.9432

2,483.32 €

1 9 jours 8Left-hand1252718582651.0814.420.723.310,350170031.9432

2,843.21 €

1 9 jours 10Right-hand16056-703050.8916.4161813,650230043.4540

2,843.21 €

1 9 jours 10Right-hand16056-703051.0916.41820.79,150230043.4540

2,843.21 €

1 9 jours 10Right-hand16056-703051.0916.420.723.39,150260043.4540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure

Assistance technique