Système de maintien QS pour embout CoroCut XS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QS-SMALL1212E3
QS-SMALR1010E3
QS-SMALR1010E-X
QS-SMALR1212E-X
QS-SMALR1616E3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions f2
(mm)
Dimension H1
(mm)
Usable length
(mm)
Gauge Chip Dimensions/f1
(mm)

183.50 €

1 8 jours Pour gauchers1212-12-MAxL 3..12

183.50 €

1 8 jours Pour droitiers1010-10-MAxL 3..10

183.50 €

1 8 jours Pour droitiers10107.51020MAxR 3..10

183.50 €

1 6 jours Pour droitiers12127.51220MAxR 3..12

183.50 €

1 6 jours Pour droitiers1616-16-MAxL 3..16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Découpe Groove Width(mm) 0.7-2.0 Number of corners for tip use 2 angle
Dimension L3(mm) 27 Tip tightening torque(Nm) 1.2 Overall Length(mm) 70
Tip Size 3

Assistance technique