Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A16R-PCLNL09 |
A16R-PCLNR09 |
A20S-PCLNR09 |
A25T-PCLNL09 |
A25T-PCLNL12 |
A25T-PCLNR09 |
A25T-PCLNR12 |
A32T-PCLNL12 |
A32T-PCLNR12 |
A40T-PCLNL12 |
A40T-PCLNR12 |
A50U-PCLNL16 |
A50U-PCLNL19 |
A50U-PCLNR16 |
A50U-PCLNR19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Protrusion length (L/D) | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Dimension l3 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.09 € | 1 | 8 jours | 20 | Pour gauchers | 200 | 16 | 64 | 11 | 9 | 41706 | 30.8 | -13 | CNMG 09 03 08 | ||
354.09 € | 1 | 8 jours | 20 | Pour droitiers | 200 | 16 | 64 | 11 | 9 | 41706 | 30.8 | -13 | CNMG 09 03 08 | ||
379.58 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour droitiers | 250 | 20 | 80 | 13 | 9 | 41706 | 31.1 | -11 | CNMG 09 03 08 | ||
431.77 € | 1 | 8 jours | 32 | Pour gauchers | 300 | 25 | 100 | 17 | 9 | 41706 | 34.9 | -10 | CNMG 09 03 08 | ||
392.56 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour gauchers | 300 | 25 | 100 | 17 | 12 | 41641 | 39.3 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
431.77 € | 1 | 8 jours | 32 | Pour droitiers | 300 | 25 | 100 | 17 | 9 | 41706 | 34.9 | -10 | CNMG 09 03 08 | ||
392.56 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour droitiers | 300 | 25 | 100 | 17 | 12 | 41641 | 39.3 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
411.27 € | 1 | 6 jours | 41.5 | Pour gauchers | 300 | 32 | 128 | 22 | 12 | 41641 | 40 | -11 | CNMG 12 04 08 | ||
411.27 € | 1 | 6 jours | 41.5 | Pour droitiers | 300 | 32 | 128 | 22 | 12 | 41641 | 40 | -11 | CNMG 12 04 08 | ||
482.72 € | 1 | 8 jours | 50 | Pour gauchers | 300 | 40 | 160 | 27 | 12 | 41641 | 45.6 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
458.62 € | 1 | 6 jours | 50 | Pour droitiers | 300 | 40 | 160 | 27 | 12 | 41641 | 45.6 | -10 | CNMG 12 04 08 | ||
587.03 € | 1 | 8 jours | 63 | Pour gauchers | 350 | 50 | 200 | 35 | 16 | 41767 | 55.4 | -11 | CNMG 16 06 12 | ||
613.43 € | 1 | 8 jours | 63 | Pour gauchers | 350 | 50 | 200 | 35 | 19 | 41702 | 60.7 | -11 | CNMG 19 06 12 | ||
587.03 € | 1 | 8 jours | 63 | Pour droitiers | 350 | 50 | 200 | 35 | 16 | 41767 | 55.4 | -11 | CNMG 16 06 12 | ||
613.43 € | 1 | 8 jours | 63 | Pour droitiers | 350 | 50 | 200 | 35 | 19 | 41702 | 60.7 | -11 | CNMG 19 06 12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 0° | Lubrication Hole Y/N | Disponible | Specifications | T-Max P Lever Clamp with Flat Chamfered Cylinder |
Cutting Angle(°) | 95 | Tool Lead Angle(°) | -5 | Rake angle γ(°) | -6 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Protrusion length (L/D)
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles