Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RNGN120400E-650 |
RNGN120700T15015-650 |
RNGN150700T02520-650 |
RNGN190700E-6060 |
RNGN190700T01020-670 |
RNGN190700T20015-650 |
RNGN250700K20015-650 |
RNGN250700K20015-670 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Blade tip processing | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 4.76 | 12 | 0.5 | 650 | Round Honing | - | - | ||
23.09 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Negative land | 1.5 | 15 | ||
31.06 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 15 | 0.625 | 650 | Negative land | 0.25 | 20 | ||
60.18 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 19 | 0.75 | 6060 | Round Honing | - | - | ||
101.23 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 19 | 0.75 | 670 | Negative land | 0.1 | 20 | ||
41.89 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 19 | 0.75 | 650 | Negative land | 2.00 | 15 | ||
57.70 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 25 | 1 | 650 | Double Negative Land | 2.00 | 15 | ||
138.73 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 25 | 1 | 670 | Double Negative Land | 2.00 | 15 |
Loading...
Shape | R (circulaire) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre | Nose R | Autre |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Type | N | Tip relief angle(°) | 0 |
Other Nose R(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
work material
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Blade tip processing
Negative land width(mm)
Negative land angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles