Embout à tige T-Max coupe Q pour rainurage d'extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF151.37-2525-025B40
LF151.37-2525-030B40
LG151.37-2525-023B50
RF151.37-2525-025B40
RF151.37-2525-030B40
RF151.37-2525-032B30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Details Type 1st Processing Diameter (min)
(mm)
1st Processing Diameter (max)
(mm)
Cutting Angle
(°)
Sheet size Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions/f1
(mm)
f21
(mm)

232.95 €

1 6 jours 510.7Pour gauchersReinforced Blade Shank 0° Type254504045.7N151.3-500-40-7G3.4266.8

232.95 €

1 6 jours 510.7Pour gauchersReinforced Blade Shank 0° Type305504045.7N151.3-500-40-7G3.4266.8

256.43 €

1 6 jours 610.7Pour gauchersShank 90° type2345905030.2N151.3-600-50-7G3477.8

232.95 €

1 6 jours 510.7Pour droitiersReinforced Blade Shank 0° Type254504045.7N151.3-500-40- 7G3.4266.8

232.95 €

1 6 jours 510.7Pour droitiersReinforced Blade Shank 0° Type305504045.7N151.3-500-40- 7G3.4266.8

232.95 €

1 6 jours 48.7Pour droitiersReinforced Blade Shank 0° Type325003044.7N151.3-400-30- 7G3.3265.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage de surface d'arête Number of corners for tip use 1 angle Shank height(mm) 25
Dimension B(mm) 25 Dimension H1(mm) 25 Dimension L1(mm) 150
ar2 max(mm) 20

Assistance technique