Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LAF151.37-25-024A25 |
LAF151.37-25-024A30 |
LAF151.37-25-025A30 |
LAF151.37-40-035A50 |
LAF151.37-40-036A50 |
RAF151.37-25-024A30 |
RAF151.37-40-035A50 |
RAF151.37-40-036A50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | 1st Processing Diameter (min) (mm) | 1st Processing Diameter (max) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.68 € | 1 | 6 jours | 3 | 5.3 | Pour gauchers | 23 | 18 | 101 | 25 | 200 | 31.4 | N151.3-300-25-7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
358.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 5.3 | Pour gauchers | 23 | 16 | 101 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30-7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
358.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | Pour gauchers | 23 | 16 | 55 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30-7G | 3.5 | 26 | 25 | 12.75 | ||
566.68 € | 1 | 6 jours | 6 | 6.3 | Pour gauchers | 37 | 23 | 400 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
566.68 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | Pour gauchers | 37 | 23 | 80 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
358.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 5.3 | Pour droitiers | 23 | 16 | 101 | 30 | 200 | 31.4 | N151.3-400-30- 7G | 3 | 26 | 25 | 12.75 | ||
566.68 € | 1 | 6 jours | 6 | 6.3 | Pour droitiers | 37 | 23 | 400 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 | ||
566.68 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | Pour droitiers | 37 | 23 | 80 | 50 | 300 | 50 | N151.3-600-50-7G | 5 | 42 | 40 | 20.8 |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre intérieur / Rainurage de surface d'arête / Profilage | Number of corners for tip use | 1 angle | Details Type | Shank 0° type |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 0 | Specifications | Boring cutting tool for edge surface grooving, all with oil ports |
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
1st Processing Diameter (min)(mm)
1st Processing Diameter (max)(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles