Embout à tige T-Max coupe Q pour soyage / rainurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF151.23-1616-30M1
LF151.23-2020-20M1
LF151.23-2020-25M1
LF151.23-2020-40M1
LF151.23-2525-25M1
LF151.23-2525-60M1
LF151.23-3225-30M1
LF151.23-3225-40M1
LF151.23-3225-50M1
RF151.23-1616-25M1
RF151.23-3225-30M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Sheet size Dimension B
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions/f1
(mm)
Specifications

199.23 €

1 8 jours 320Pour gauchers1630161610041N151.2-300-5E517-

229.51 €

1 8 jours 215Pour gauchers2020202012539N151.2-200-5E421-

229.51 €

1 8 jours 2.520Pour gauchers2025202012540N151.2-250-5E421-

219.66 €

1 8 jours 425Pour gauchers2040202012547N151.2-400-5E7.521-

244.05 €

1 8 jours 2.520Pour gauchers2525252515040N151.2-250-5E426-

233.56 €

1 8 jours 632Pour gauchers2560252515058N151.2-600-5E7.526-

262.22 €

1 8 jours 320Pour gauchers3230253217041N151.2-300-5E526-

262.22 €

1 8 jours 425Pour gauchers3240253217047N151.2-400-5E7.526-

262.22 €

1 8 jours 532Pour gauchers3250253217057N151.2-500-5E7.526-

190.68 €

1 8 jours 2.520Pour droitiers1625161610040N151.2-250- 5E417Shank bit

262.22 €

1 8 jours 320Pour droitiers3230252517041N151.2-300- 5E526Shank bit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Découpe / Profilage Number of corners for tip use 1 angle

Assistance technique