• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

T-Max, embout à tige pour pointes en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L176.9-3236-06
R176.9-3236-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

216.90 €

1 6 jours Pour gauchers

216.90 €

1 6 jours Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape R (circulaire) Application Diamètre extérieur / Profilage / Post-meulage Clamp Shape Pince de serrage
Shank height(mm) 32 Shank width(mm) 36 Rake angle(°) 0
Blade Inclination Angle(°) 0 Function Width(mm) 36.6 Function Height(mm) 32
Function Length(mm) 170 Tip Size 06 iC 1/4
Gauge Chip RCGX 06 06 00 Dimensions ar(mm) 19.4

Assistance technique