Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VNGA160408T015256050 |
VNGA160412S01525-6050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | Blade tip processing | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.21 € | 10 | 6 jours | 0.8 | Negative land | ||
55.00 € | 10 | 6 jours | 1.2 | Negative land + Round honing |
Loading...
Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Matériau à dureté élevée | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 16 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 | Material type | 6500 | Tip Type | A |
Tip relief angle(°) | 0 | Negative land width(mm) | 0.15 | Negative land angle(°) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
Blade tip processing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles