Pointe pour fraise U-Max

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R216.2-07T3-235
R216.2-080204-1A-235
R216.2-15T308-1-235
R216.2-15T312-2-235
R216.2-100204-235
R216.2-170308-1-235
R216.2-170308-2-235
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Dimensions la
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size Dimension L
(mm)

42.95 €

10 6 jours AutreC(7°)39.53.97-7.6-077

23.39 €

10 6 jours L (rectangulaire)P(11°)2-2.380.48.26.3089.5

23.89 €

10 6 jours AutreP(11°)3-3.970.8-9.51515.2

26.64 €

10 6 jours AutreP(11°)3-3.971.2-12.51515.2

25.65 €

10 6 jours L (rectangulaire)P(11°)2-2.380.410.28.31011.5

55.99 €

10 6 jours L (rectangulaire)P(11°)2-3.180.8159.521717.5

50.59 €

10 6 jours L (rectangulaire)P(11°)2-3.180.815101717.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Detailed Material 235 Tip hand (right or left) Right-hand

Assistance technique