CoroCut 1, pointe CBN de soyage / rainurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N123F1-0300-RE-7015
N123F1-0300-RS-CD10
N123H1-0400-RE-7015
N123H1-0400-RS-CD10
N123H1-0500-RE-7015
N123H1-0500-RS-CD10
N123H1-0500S010257015
N123J1-0600-RE-7015
N123J1-0600-RS-CD10
N123J1-0635-RE-7015
N123L1-0800-RE-7015
N123L1-0800-RS-CD10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Groove Width (For Grooving / Plunging) Material type Chip Breaker Manufacturer Dimensions iW
(mm)
Nose R tolerance Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Sheet size

134.77 €

5 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée3.00mmCB-7015RE2.7-1.5F

224.03 €

5 8 jours Métal non ferreux3.00mmCD-CD10RS2.7-1.5F

156.31 €

5 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée4.00mmCB-7015RE3.6-2H

255.43 €

5 8 jours Métal non ferreux4.00mmCD-CD10RS3.6-2H

156.31 €

5 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée5.00mmCB-7015RE4.7-2.5H

255.43 €

5 8 jours Métal non ferreux5.00mmCD-CD10RS4.7-2.5H

153.24 €

5 6 jours Matériau à dureté élevée5.00mm7015S4.7±0.022.5-H

164.06 €

5 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée6.00mmCB-7015RE5.5-3J

270.08 €

5 8 jours Métal non ferreux6.00mmCD-CD10RS5.6-3J

164.06 €

5 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée6.35mmCB-7015RE5.5-3.17J

205.07 €

1 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée8.00mmCB-7015RE7.0-4L

337.07 €

1 8 jours Métal non ferreux8.00mmCD-CD10RS7.0-4L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
Selfishly Ambidextre Nose R Autre Tip relief angle(°) 7
Specifications Low Feed Minor relief angle(°) 7 Groove Width Tolerance ±0.02

Assistance technique