CoroCut 2, pointe blanche de soyage / rainurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N123E2-0270-0002-BGH13A
N123F2-0380-0002-BGH13A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) s (Chip Thickness)
(mm)
Dimensions l21
(mm)
Tip Width
(mm)
Sheet size

29.23 €

10 14 jours 2.7mm3.83.81.9-2.3E

29.38 €

10 12 jours 3.8mm442.3-3.4F

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Selfishly Ambidextre Nose R 0.2
Material type H13A Chip Breaker Manufacturer BG Groove Width Tolerance +0.15/-0.05
Dimension l2(mm) 21.6 Dimension S1(mm) 5.20 L2 Tolerance(mm) ±0.30
L21 Tolerance(mm) ±0.30

Assistance technique