Pointes de rainurage avec circlip 254 à filetage croisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
254RG-22CC01-315
254RG-22CC01-415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Maximum Cutting
(mm)
Dimension X
(mm)

62.95 €

10 6 jours 3.15mm2.21.70

62.95 €

10 6 jours 4.15mm2.61.30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Rainurage / tronçonnage Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Selfishly Pour droitiers Nose R Autre
s (Chip Thickness)(mm) 5.56 S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Size 22
Diameter of Inscribed Circle iC 12.7 Groove Width Tolerance +0.13/+0.15 Fixing hole diameter d1(mm) 4.39
Other Nose R(mm) 0.15 Dimension Z(mm) 0.05

Assistance technique