Unique shape exhibits high performance
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
266LFA-1010-16-S
Application | Vis de diamètre extérieur | Screw Type | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) / Conique américain (NPT) | Selfishly | Pour gauchers |
---|---|---|---|---|---|
Shank size | 10 Sq. | With/Without Cutting Oil Hole | N/A | With/without flat cutting blade | N/A |
Tip Size | 16 | Tip tightening torque(Nm) | 3 | Dimension B(mm) | 10 |
Dimension H(mm) | 10 | Dimension L1(mm) | 125 | iC | 41706 |
Vous vous trouvez sur la page de Filetage croisé 266, embout à tige de découpe de filetage pour petits tours, le numéro d'article est le suivant: 266LFA-1010-16-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 266LFA-1010-16-S.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.