Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

CORO-TURN 107, embout d'alésage pour pointes positives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A16RSCLCL06R

Référence pièce
A16RSCLCL06R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Rake angle γ
(°)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip

167.03 €

7 jours 0-5CCMT 06 02 04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Minimum Machining Diameter 20 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour gauchers Clamp Shape Screw Clamp Overall Length 200
Clearance angle Shank diameter 16 Protrusion length (L/D) 24~64
Lubrication Hole Y/N Disponible Specifications CORO-TURN 107 Screw Clamp With Round Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve Details Type Steel Shank
Torque(Nm) 0.9 Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5
Dimensions f1(mm) 11 Tip Size(mm) 6

Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN 107, embout d'alésage pour pointes positives, le numéro d'article est le suivant: A16RSCLCL06R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A16RSCLCL06R.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique