Unique shape exhibits high performance
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.47 € | 11 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 6.35 | 06 | 1/4 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
36.21 € | 5 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6.35 | 06 | 1/4 | 650 | X | Negative land | 7 | 0.1 | 20 | ||
38.47 € | 5 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 09 | 0.375 | 6060 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
38.47 € | 5 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 09 | 0.375 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
36.21 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
36.21 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Negative land | 7 | 0.70 | 15 | ||
41.31 € | 5 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 12 | 0.5 | 6060 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
41.31 € | 5 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 12 | 0.5 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
69.43 € | 11 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 12 | 0.5 | 670 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
39.09 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | X | Double Negative Land | 7 | 1.5 | 15 | ||
39.09 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | X | Negative land | 7 | 1.5 | 15 | ||
58.07 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 10 | 19 | 0.75 | 650 | X | Negative land | 7 | 2.00 | 15 | ||
68.42 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 12.00 | 25 | 1 | 650 | X | Negative land | 7 | 2.00 | 15 | ||
46.92 € | 11 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.18 | 09 | 0.375 | 670 | N | Negative land | 11 | 0.1 | 20 | ||
19.99 € | 11 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.18 | 09 | 0.375 | 650 | N | Negative land | 11 | 0.1 | 20 | ||
38.47 € | 11 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 09 | 0.375 | 6060 | X | Round Honing | 11 | - | - | ||
41.31 € | 11 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 7.94 | 12 | 0.5 | 6060 | X | Round Honing | 11 | - | - |
Loading...
Shape | R (circulaire) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre | Nose R | Autre |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Other Nose R(mm) | 0 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.