CORO-TURN RC, embout d'alésage pour pointes négatives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A25TDCLNR09

Référence pièce
A25TDCLNR09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

431.43 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Minimum Machining Diameter 32 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour droitiers Clamp Shape Serre-câble Overall Length 300
Clearance angle Shank diameter 25 Protrusion length (L/D) 37.5~100
Lubrication Hole Y/N Disponible Specifications CORO-TURN RC Double Clamp With Flat Chamfered Cylinder Torque(Nm) 1.7
Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5 Dimensions f1(mm) 17
Dimension H(mm) 23 Tip Size(mm) 9 Dimension l3(mm) 31
Rake angle γ(°) -6 Blade Inclination Angle λs(°) -11 Gauge Chip CNMG 09 03 08

Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN RC, embout d'alésage pour pointes négatives, le numéro d'article est le suivant: A25TDCLNR09.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A25TDCLNR09.

Assistance technique