Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L571.35C-403227-15 |
L571.35C-604043-15 |
R571.35C-504035-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.24 € | 1 | 6 jours | 50 | Pour gauchers | 32 | 40 | 27 | -11° | ||
453.81 € | 1 | 6 jours | 80 | Pour gauchers | 40 | 60 | 43 | -8° | ||
397.85 € | 1 | 6 jours | 63 | Pour droitiers | 40 | 50 | 35 | -10° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre intérieur | Lubrication Hole Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 93° | Tool Lead Angle(°) | -3 | Tip Size(mm) | 15 |
Tip Size iC | 41641 | Rake angle γ(°) | -6° | Gauge Chip | DNMG 15 06 08 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles