CORO-TURN SL, adaptateur de tige (570-32RF-2020)

CORO-TURN SL, adaptateur de tige 570-32RF-2020

Détails du produit:

Référence fabricant: 570-32RF-2020

Marque: SANDVIK

Prix: 233.14

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Selfishly: Pour droitiers

Overall Length: 113.65

Shank diameter: 32

Dimensions f1: 18 mm

Dimension L1: 97.65 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

570-32RF-2020

Référence pièce
570-32RF-2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Overall Length Shank diameter Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Clamp Length lc
(mm)
Dimension H1
(mm)

233.14 €

1 8 jours Pour droitiers113.65321897.652020113.6520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur Lubrication Hole Y/N Disponible Specifications Shank adapter
Details Type Dimensions Dth(mm) G1/8"

Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN SL, adaptateur de tige, le numéro d'article est le suivant: 570-32RF-2020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 570-32RF-2020.

Variantes de ce produit

Référence pièce
570-32LF-2020
570-40LF-3232
570-40RF-3232
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Selfishly Overall Length Shank diameter Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Clamp Length lc
(mm)
Dimension H1
(mm)

233.14 €

1 6 jours Pour gauchers113.65321897.652020113.6520

326.39 €

1 8 jours Pour gauchers1544026134323215432

316.26 €

1 6 jours Pour droitiers1544026134323215432

Assistance technique