Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL70-SRDCL-20-10HP |
SL70-SRDCL-35-10HP |
SL70-SRDCL-35-12HP |
SL70-SRDCR-20-10HP |
SL70-SRDCR-35-10HP |
SL70-SRDCR-35-12HP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | Tip Size | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | Pour gauchers | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 41 | ||
686.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | Pour gauchers | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 56 | ||
686.08 € | 1 | 8 jours | 12 | 35 | Pour gauchers | 300 | 18 | RCMT 12 04 M0 | 12 | 56 | ||
686.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | Pour droitiers | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 41 | ||
686.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Pour droitiers | 250 | 17 | RCMT 10 T3 M0 | 10 | 56 | ||
686.08 € | 1 | 8 jours | 12 | 35 | Pour droitiers | 300 | 18 | RCMT 12 04 M0 | 12 | 56 |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Profilage | Number of corners for tip use | 1 angle | Tip tightening torque(Nm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Machining Diameter(mm) | 120 | Specifications | High Pressure Coolant | Coupling Size | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
1st Processing Diameter (min)(mm)
Dimension L1(mm)
Gauge Chip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles