CORO-TURN SL70, tête de coupe HP pour rainurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL70-L123H30A-HP
SL70-L123K15A-HP
SL70-L123K30A-HP-M
SL70-L123K45A-HP
SL70-L123L50A-HP
SL70-L123M50A-HP
SL70-L123R65A-HP
SL70-R123G15A-HP
SL70-R123H30A-HP
SL70-R123K15A-HP
SL70-R123K30A-HP-M
SL70-R123K45A-HP
SL70-R123L35A-HP-M
SL70-R123L50A-HP
SL70-R123M50A-HP
SL70-R123R65A-HP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Number of corners for tip use 1st Processing Diameter (min)
(mm)
Sheet size Dimension L1
(mm)
ar2 max
(mm)
Dimensions Dmi Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Weight
(kg)
Dimensions/f1
(mm)

656.57 €

1 8 jours 430Pour gauchers2 angle100H16-800N123H2-0400- RM50.2456

656.57 €

1 6 jours 615Pour gauchers2 angle120K18-320N123K2-0600-RM20.24836

656.57 €

1 8 jours 630Pour gauchers2 angle120K17-320N123K2-0600-RM60.26755

656.57 €

1 8 jours 645Pour gauchers2 angle120K18-320N123K2-0600-RM60.371

656.57 €

1 8 jours 850Pour gauchers2 angle105L18-340N123L2-0800- RM60.3481

656.57 €

1 6 jours 1150Pour gauchers1 angle100M17.525450N123M1-1100-RM50.34871

656.57 €

1 8 jours 1565Pour gauchers1 angle160R16.5-340N123R1-1500-RM60.3471

656.57 €

1 8 jours 315Pour droitiers2 angle100G15.5-800N123G2-0300- RM20.2348

656.57 €

1 8 jours 430Pour droitiers2 angle100H16-800N123H2-0400- RM50.24556

656.57 €

1 6 jours 615Pour droitiers2 angle120K18-320N123K2-0600-RM20.24836

656.57 €

1 8 jours 630Pour droitiers2 angle120K17-320N123K2-0600-RM60.26755

656.57 €

1 8 jours 645Pour droitiers2 angle120K18-320N123K2-0600-RM60.26771

656.57 €

1 6 jours 835Pour droitiers2 angle90L18-270N123L2-0800- RM60.27661

656.57 €

1 8 jours 850Pour droitiers2 angle105L18-340N123L2-0800- RM60.3481

656.57 €

1 6 jours 1150Pour droitiers1 angle100M17.525450N123M1-1100-RM50.34871

656.57 €

1 6 jours 1565Pour droitiers1 angle160R16.5-340N123R1-1500-RM60.3471

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Avance horizontale Connection Size 70

Assistance technique