• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

CORO-TURN TR, tête de coupe 570 pour CORO-TURN SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRSLD13XCR32

Référence pièce
TRSLD13XCR32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Rake angle γ
(°)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip Dimensions l7
(mm)

258.39 €

Devis 0-5TR-DC130829.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Minimum Machining Diameter 40 Application Internal Diameter / Inner diameter profiling / Pull
Selfishly Right-hand Clamp Shape Screw Clamp Clearance angle
Shank diameter 32 Protrusion length (L/D) 22 Lubrication Hole Y/N Available
Specifications CORO-TURN TR Screw Clamp Torque(Nm) 3 Cutting Angle(°) 62.5
Tool Lead Angle(°) 27.5 Dimensions f1(mm) 22 Dimension L1(mm) 22
Tip Size(mm) 13 Tip Size iC 13

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique