• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

CoroDrill 881, embout de perçage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
881020204MCGM11044
881040308MPGM14024
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Type Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Tip Size Tolerance Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Nose R
(mm)
Length
(mm)

-

7 jours 14~17general steel[○] / high hardness steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Titanium[○]Center blade2 Corner SpecificationAll-round GM1 chip breaker is used.GC1044 is a center edge universal material which supports all work materials.GC1144 is a center edge material which is suitable for processing stainless steel.2M Class2.42.50.42.7

-

7 jours 21~23.5general steel[○] / high hardness steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]Peripheral Blade2 Corner SpecificationAll-round GM1 chip breaker is used.GC1044 is a center edge universal material which supports all work materials.GC1144 is a center edge material which is suitable for processing stainless steel.4M Class3.22.80.84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle(°) 7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique