Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R840130050A1A1220 |
R840145050A1A1220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Machining Depth (mm) | Shank type (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.46 € | 1 | 14 jours | 13 | 56 | 124 | 56 | 14 | ||
506.93 € | 1 | 14 jours | 14.5 | 59 | 133 | 59 | 16 |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Disponible |
Tip angle(°) | 70 | Machining Tolerance Reference(mm) | H9-H10 | Drill Diameter Tolerance | +0.007~+0.025 |
Application | General Drilling / Stepped / Chamfering | Type | Cylindrical shank | Shank tolerance(mm) | h6 |
Machining Oil | Water soluble or insoluble | Standard | DIN 6537 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Machining Depth(mm)
Shank type(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles