COROMANT CAPTO, unité de coupe pour CoroCut 1 & 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C3-NF123G20-00060B
C4-NF123G20-00070B
C4-NF123J25-00077B
C5-NF123G20-00070B
C5-NF123J25-00077B
C6-NF123G20-00075B
C6-NF123J25-00082B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Sheet size Dimension L1
(mm)
Dimensions D 5m Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions/f1
(mm)

446.29 €

1 6 jours 420G6032N123G2-0400- RM52

446.29 €

1 6 jours 420G7040N123G2-0400-RM52

446.29 €

1 6 jours 625J7740N123J2-0600-RM53

498.37 €

1 6 jours 420G7050N123G2-0400-RM52

498.37 €

1 6 jours 625J7750N123J2-0600-RM63

575.88 €

1 6 jours 420G7563N123G2-0400-RM52

575.88 €

1 6 jours 625J8263N123J2-0600-RM63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Découpe / Avance horizontale Selfishly Ambidextre Number of corners for tip use 2 angle
Cutting Angle(°) 0 Clamp System Screw Clamp

Assistance technique