COROMANT CAPTO, tête de coupe pour pointe négative CORO-TURN RC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C4-DCKNL-27050-12
C4-DCKNR-27050-12
C5-DCKNL-35060-12
C5-DCKNL-35060-16
C5-DCKNR-35060-12
C5-DCKNR-35060-16
C6-DCKNL-45065-12
C6-DCKNL-45065-16
C6-DCKNL-45065-19
C6-DCKNR-45065-12
C6-DCKNR-45065-16
C6-DCKNR-45065-19
C8-DCKNL-55080-19
C8-DCKNR-55080-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip Torque
(Nm)
Dimension Dm1 min mm 4)
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(Kg)

361.52 €

1 6 jours Pour gauchers2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5

361.52 €

1 6 jours Pour droitiers2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5

401.49 €

1 6 jours Pour gauchers3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8

401.49 €

1 6 jours Pour gauchers3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9

401.49 €

1 6 jours Pour droitiers3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8

401.49 €

1 6 jours Pour droitiers3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9

460.82 €

1 8 jours Pour gauchers4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5

460.82 €

1 6 jours Pour gauchers4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5

460.82 €

1 6 jours Pour gauchers4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5

460.82 €

1 8 jours Pour droitiers4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5

460.82 €

1 8 jours Pour droitiers4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5

460.82 €

1 6 jours Pour droitiers4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5

499.58 €

1 6 jours Pour gauchers5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

499.58 €

1 6 jours Pour droitiers5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Application Face plane Clamp Shape Serre-câble
Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) 15 Cutting Angle(°) 75 Clearance angle(°) 0
Coolant Inlet Style In the axial direction from the center Dimension Dm2 min mm 4)(mm) -

Assistance technique