• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pointe CoroMill 290

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R290.90-12T320M-WL-235
R290.90-12T320M-WM-235
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wiper Length BS
(mm)
Machining State Features of the blade tip

14.40 €

4 jours -LightThe Strongest Blade

14.52 €

4 jours 1.53MediumThe Strongest Blade

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle 18° work material Steel / Stainless Steel
Available corners 4 Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 13.29 Tip Thickness S(mm) 3.97
Corner R(mm) 2 Detailed Material GC235 Maximum Cutting Ap(mm) 10.7
Dimensions la(mm) 10.7 Tip hand (right or left) Right-hand Tip Size 12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique