Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimensions Dc (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.50 € | 1 | 6 jours | 35 | 5 | 4 | 33800 | 27 | 32 | 0.3 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 40 | ||
576.03 € | 1 | 6 jours | 35 | 4 | 4 | 33800 | 27 | 32 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 40 | ||
576.03 € | 1 | 6 jours | 35 | 4 | 5 | 43200 | 25 | 32 | 0.3 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 40 | ||
576.03 € | 1 | 6 jours | 35 | 4 | 6 | 32900 | 23 | 32 | 0.2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 43 | ||
468.11 € | 1 | 6 jours | 35 | 3 | 6 | 32900 | 23 | 32 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Unequal division | 43 | ||
737.40 € | 1 | 6 jours | 42 | 6 | 4 | 29800 | 34 | 40 | 0.5 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 50 | ||
683.93 € | 1 | 6 jours | 42 | 5 | 5 | 37200 | 32 | 40 | 0.5 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 50 | ||
629.50 € | 1 | 6 jours | 42 | 4 | 6 | 28300 | 30 | 40 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | ||
495.79 € | 1 | 6 jours | 42 | 3 | 6 | 28300 | 30 | 40 | 0.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | ||
881.28 € | 1 | 6 jours | 52 | 8 | 4 | 26100 | 44 | 50 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 50 | ||
719.91 € | 1 | 6 jours | 52 | 5 | 6 | 24000 | 40 | 50 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | ||
665.46 € | 1 | 6 jours | 52 | 4 | 6 | 24400 | 40 | 50 | 1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | ||
719.91 € | 1 | 6 jours | 52 | 5 | 8 | 20600 | 36 | 50 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 16 | Equal division | 60 | ||
573.21 € | 1 | 6 jours | 52 | 4 | 8 | 20600 | 36 | 50 | 1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 16 | Unequal division | 60 | ||
1,079.59 € | 1 | 6 jours | 66 | 10 | 4 | 23100 | 58 | 63 | 1.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 50 | ||
917.24 € | 1 | 6 jours | 66 | 7 | 6 | 21700 | 54 | 63 | 1.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | ||
809.34 € | 1 | 6 jours | 66 | 5 | 6 | 21700 | 54 | 63 | 1.6 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | ||
863.77 € | 1 | 6 jours | 66 | 6 | 8 | 17600 | 50 | 63 | 1.8 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 16 | Equal division | 60 | ||
809.34 € | 1 | 6 jours | 66 | 5 | 8 | 17600 | 50 | 63 | 1.8 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 16 | Unequal division | 60 | ||
809.34 € | 1 | 6 jours | 66 | 5 | 10 | 18478 | 46 | 63 | 1.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 20 | Equal division | 80 | ||
755.87 € | 1 | 6 jours | 66 | 4 | 10 | 18478 | 46 | 63 | 1.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 20 | Unequal division | 80 | ||
1,274.03 € | 1 | 6 jours | 80 | 12 | 4 | 20500 | 72 | 63 | 1.9 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 50 | ||
1,060.15 € | 1 | 6 jours | 80 | 8 | 6 | 18900 | 68 | 63 | 1.8 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | ||
953.22 € | 1 | 6 jours | 80 | 6 | 6 | 18900 | 68 | 63 | 1.8 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | ||
1,011.55 € | 1 | 6 jours | 80 | 7 | 8 | 15400 | 64 | 63 | 2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 16 | Equal division | 60 | ||
899.75 € | 1 | 6 jours | 80 | 5 | 8 | 15400 | 64 | 63 | 2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 16 | Unequal division | 60 | ||
953.22 € | 1 | 6 jours | 80 | 6 | 10 | 15622 | 60 | 63 | 2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 20 | Equal division | 80 | ||
899.75 € | 1 | 6 jours | 80 | 5 | 10 | 15622 | 60 | 63 | 2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 20 | Unequal division | 80 | ||
1,147.64 € | 1 | 6 jours | 100 | 7 | 10 | 12843 | 80 | 80 | 3.5 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 20 | Equal division | 80 | ||
942.57 € | 1 | 6 jours | 100 | 6 | 10 | 12843 | 80 | 80 | 3.5 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 20 | Unequal division | 80 |
Loading...
Machining Application | Rabot | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine | Mounting Method | Bouchon de centrage |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Traitement grossier et moyen | Details Type | COROMANT CAPTO | Coolant | Coolant Center-Through |
Machining Application Details | Light Cutting Face Milling / Profiling |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimensions Dc(mm)
Dimensions D 5m(mm)
Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles