Pointe CoroMill 300

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R300-0720E-MM-2040
R300-0724E-MM-2040
R300-0828E-KM-1020
R300-0828E-MM-1040
R300-0828E-MM-2040
R300-0828E-PL-1010
R300-0828E-PL-S30T
R300-0828E-PL-S40T
R300-0828E-PM-1010
R300-0828E-PM-S30T
R300-0828E-PM-S40T
R300-0828M-KH-3040
R300-0828M-KH-3330
R300-0828M-MM-1040
R300-0828M-MM-2030
R300-0828M-MM-2040
R300-0828M-PM-S30T
R300-0828M-PM-S40T
R300-1032E-KL-H13A
R300-1032E-MM-1040
R300-1032E-MM-2040
R300-1032E-PL-1010
R300-1032E-PL-S30T
R300-1032E-PL-S40T
R300-1032E-PM-1010
R300-1032E-PM-S30T
R300-1032E-PM-S40T
R300-1032M-KH-3330
R300-1032M-MH-2030
R300-1032M-MH-2040
R300-1032M-MM-1040
R300-1032M-MM-2030
R300-1032M-MM-2040
R300-1032M-PH-4220
R300-1032M-PM-S30T
R300-1032M-PM-S40T
R300-1240E-KM-1020
R300-1240E-KM-3330
R300-1240E-ML-1040
R300-1240E-ML-2030
R300-1240E-ML-2040
R300-1240E-MM-1040
R300-1240E-MM-2030
R300-1240E-MM-2040
R300-1240E-PL-S30T
R300-1240E-PL-S40T
R300-1240E-PM-1010
R300-1240E-PM-S30T
R300-1240E-PM-S40T
R300-1240M-KH-1020
R300-1240M-KH-3040
R300-1240M-KH-3330
R300-1240M-MH-2030
R300-1240M-MH-2040
R300-1240M-MM-1040
R300-1240M-MM-2030
R300-1240M-MM-2040
R300-1240M-PH-1010
R300-1240M-PH-4220
R300-1240M-PH-S40T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Detailed Material Tip Size Machining State

22.33 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.276inch0.078GC204007Medium

22.33 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.276inch0.094inchGC204007Medium

21.94 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte82.78GC102008Medium

22.32 €

10 8 jours Acier inoxydable82.78GC104008Medium

22.33 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78GC204008Medium

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée82.78GC101008Light

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78S30T08Light

22.32 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78S40T08Light

22.32 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée82.78GC101008Medium

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78S30T08Medium

21.94 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78S40T08Medium

17.96 €

10 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevée82.78GC304008Heavy

18.10 €

10 12 jours ------

17.46 €

10 8 jours Acier inoxydable82.78GC104008Medium

18.22 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78GC203008Medium

17.54 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78GC204008Medium

17.46 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78S30T08Medium

17.15 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane82.78S40T08Medium

15.83 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18H13A10Light

21.15 €

10 6 jours Acier inoxydable103.18GC104010Medium

22.33 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18GC204010Medium

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée103.18GC101010Light

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18S30T10Light

21.94 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18S40T10Light

22.32 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée103.18GC101010Medium

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18S30T10Medium

21.94 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18S40T10Medium

18.10 €

10 14 jours ------

18.22 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18GC203010Heavy

17.54 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18GC204010Heavy

17.46 €

10 8 jours Acier inoxydable103.18GC104010Medium

17.57 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18GC203010Medium

17.54 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18GC204010Medium

17.15 €

10 8 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée103.18GC422010Heavy

17.46 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18S30T10Medium

17.15 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane103.18S40T10Medium

27.50 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte123.97GC102012Medium

28.88 €

10 12 jours ------

27.98 €

10 8 jours Acier inoxydable123.97GC104012Light

29.07 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC203012Light

28.04 €

10 8 jours Acier inoxydable123.97GC204012Light

27.98 €

10 8 jours Acier inoxydable123.97GC104012Medium

29.60 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC203012Medium

28.04 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC204012Medium

27.98 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97S30T12Light

26.50 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97S40T12Light

27.98 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée123.97GC101012Medium

27.50 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97S30T12Medium

27.50 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97S40T12Medium

21.40 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte123.97GC102012Heavy

22.33 €

10 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevée123.97GC304012Heavy

22.53 €

10 12 jours ------

22.72 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC203012Heavy

21.80 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC204012Heavy

21.77 €

10 8 jours Acier inoxydable123.97GC104012Medium

22.72 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC203012Medium

21.80 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97GC204012Medium

21.77 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée123.97GC101012Heavy

21.40 €

10 6 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée123.97GC422012Heavy

21.40 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane123.97S40T12Heavy

Loading...

Informations de base

Shape (initial letter of model number) R (circulaire) Clearance angle D(15°) Available corners Autre
Tip hand (right or left) Right-hand

Assistance technique