Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
32.14 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.25 € | 10 | 8 jours | Fonte | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
23.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
23.25 € | 10 | 8 jours | Fonte | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
32.14 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.45 | 0.8 | GC3040 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.25 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
23.78 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.45 | 0.8 | GC3040 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
23.25 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
32.14 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
29.30 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.45 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
30.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
22.32 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.95 | 0.8 | H13A | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
11.77 € | 10 | 15 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Strongest Blade | ||
11.77 € | 10 | 15 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Strongest Blade | ||
32.88 € | 10 | 6 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.06 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
34.72 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
34.72 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.06 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
34.72 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
24.84 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | CT530 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
24.84 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.95 | 0.8 | H13A | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
25.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
27.02 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
25.94 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
36.73 € | 10 | 6 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Light | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
38.13 € | 10 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.73 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
27.50 € | 10 | 8 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.95 | 0.8 | H13A | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
29.18 € | 10 | 8 jours | Fonte | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Strongest Blade |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rectangulaire) | Clearance angle | N(0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | No-hand |
Configurer
Propriétés de base
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles