Fraise CoroMill 390

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA390-080J25.4-17H
RA390-100J31.75-18M
RA390-125J38.1-18M
RA390-160J50.8-18M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)

1,063.34 €

1 8 jours 80mm5025.4815.7144001Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes), without Coolant17

1,171.11 €

1 8 jours 100mm5031.75715.452002.1Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant18

1,591.51 €

1 8 jours 125mm6338.1815.446003Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant18

2,036.02 €

1 8 jours 160mm6350.81215.440009.8Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine Mounting Method Adaptateur
Finish category Finition Compatible Tip Material Revêtement en carbure Details Type Arbor Mounted (FMA Type)
Coolant Without Coolant Cutting Angle (κr)(°) 90 Blade distribution Unequal division

Assistance technique