Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 0.4 | S30T | 11 | 0.9 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 0.4 | S40T | 11 | 0.9 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.59 | 0.8 | GC1010 | 11 | 1.5 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
42.27 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.5 | 0.8 | GC1025 | 11 | 8.6 | Right-hand | 6.8 | 11 | Wiper | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
28.23 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.59 | 0.8 | GC1010 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
31.39 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 3.59 | 0.8 | GC4220 | 11 | 1.2 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Strongest Blade | ||
40.16 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | S30T | 11 | 0.8 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
38.87 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | S40T | 11 | 0.8 | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.65 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | H13A | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
28.23 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | S30T | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.39 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 1.6 | S40T | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
41.15 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | GC2030 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
38.87 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | GC2040 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | S30T | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.09 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | S40T | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
32.04 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
34.48 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Fonte | 2 | 3.59 | 3.1 | GC1020 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
23.65 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
31.39 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 21° | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 3.59 | 3.1 | S30T | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
44.72 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 19° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 4.7 | 4.8 | S30T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
44.72 € | 10 | 6 jours | Autre | [Autre] 19° | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 4.7 | 4.8 | S40T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
57.44 € | 10 | 6 jours | Autre | D(15°) | Fonte | 2 | 6.3 | 1.2 | GC1020 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
55.77 € | 10 | 12 jours | Autre | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 1.6 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 jours | Autre | D(15°) | Acier inoxydable | 2 | 6.3 | 1.6 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
55.77 € | 10 | 12 jours | Autre | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 jours | Autre | D(15°) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
53.83 € | 10 | 12 jours | Autre | D(15°) | Acier / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 2.4 | GC1025 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 jours | Autre | D(15°) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
41.11 € | 10 | 14 jours | Autre | D(15°) | Fonte | 2 | 6.3 | 3.1 | GC1020 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
40.90 € | 10 | 6 jours | Autre | D(15°) | Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 6.3 | 3.1 | GC3040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.56 € | 10 | 6 jours | Autre | D(15°) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.42 € | 10 | 6 jours | Autre | D(15°) | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 2 | 6.3 | 3.1 | GC4220 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.42 € | 10 | 6 jours | Autre | D(15°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 3.1 | S30T | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
39.42 € | 10 | 6 jours | Autre | D(15°) | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 2 | 6.3 | 3.1 | S40T | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | 0.5 | - | - | The Strongest Blade | ||
47.03 € | 10 | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For face milling, shoulder cutting, grooving. A tip for universal cutter that can be used for any kind of machining and material. | 610-5297 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Specifications(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles