Fraise CoroMill 490

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

490-040A32-14H

Référence pièce
490-040A32-14H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

493.93 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure blade diameter D(mm) 40mm work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine
Mounting Method Avec poignée Finish category Traitement grossier et moyen Overall length (L)(mm) 170
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 4 Compatible Tip Material Revêtement en carbure
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 10 Underneck length (ℓ1)(mm) 50 Maximum Engine Speed n max 26400
Details Type Cylindrical shank Dimensions D 5m(mm) - Coolant Coolant Center-Through
Cutting Angle (κr)(°) 90 Mass(kg) 1 Specifications Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)
Tip Size(mm) 14 Blade distribution Equal division Program Length(mm) -

Assistance technique